Philips Tira de LED Fortimo de alta eficiencia de 6.ª generación
Tira de LED Fortimo de alta eficiencia de 6.ª generación
Productos
| Producto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.029 | 3000 | 201 | 80-89 | |||
1.100 | 4000 | 214 | 80-89 | |||
2.058 | 3000 | 201 | 80-89 | |||
2.200 | 4000 | 214 | 80-89 |
4 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Allanar el camino a través de la industria, con buena calidad de luz y alta eficiencia energética
Ventajas
Luz de alta calidad
Coste total de propiedad
Características
Eficiencia del módulo LED de hasta 212 lm/W
Larga vida útil: 100.000 horas