Philips Fortimo SLM C 935 1208 L15 2024 G8

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 935 1208 L15 2024 G8

Código de pedido: 929003948801
Código de pedido completo: 872110307702800

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    3.660 lm
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nom.)
    3500 K
  • Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
    141 lm/W
  • Índice de reproducción cromática (IRC)
    90

Descargas