Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LED Transformer 60W 24VDC62248600 | 60 | 24 | 2500 | Fijo | IP20 | ||
Xi LED Transformer 120W 24VDC62250900 | 120 | 24 | 5000 | Fijo | IP20 | ||
Xi LED Transformer 250W 24VDC62254700 | 250 | 24 | 10420 | Fijo | IP20 | ||
Xi LED Transformer 150W 24VDC62252300 | 150 | 24 | 6250 | Fijo | IP20 |
Información de la familia de productos
Descripción
Los drivers de tensión constante Philips Xitanium están diseñados para funcionar con soluciones LED de 24 V CC que se utilizan tanto en aplicaciones integradas como independientes, como la iluminación de estanterías, la iluminación de expositores comerciales y la iluminación de fachadas. Los controladores de voltaje constante Xitanium vienen con varias características de protección que garantizan un funcionamiento confiable y una vida útil de 50,000 horas. Están diseñados específicamente para garantizar un gran rendimiento EMI, alta robustez y uso seguro.
Ventajas
Ofrece opciones para distintos diseños de luminarias
Gran rendimiento EMI para un diseño fácil
Características
Aplicación de clase II
Aplicación integrada e independiente