España - Español

Signify Kit de recambio LED tradicional

Actualización de la base instalada de luminarias tradicionales con una alternativa LED más energéticamente eficiente y preparada para el futuro.

Nuevo
Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Especialmente diseñado para luminarias convencionales y variantes LED de primera generación, nuestro kit de retroadaptación LED IP66 ofrece varias ventajas importantes: las instalaciones existentes son más eficientes desde el punto de vista energético y más seguras, con una clasificación de envolvente más fiable (IP66). Además, la estética histórica o tradicional de la luminaria se conserva por completo. Gracias a su gama de passe-partouts específicos, el kit Heritage LED permite una adaptación rápida y sencilla a nuestras luminarias convencionales (o LED) Villa, Jargeau, Micenas 1 y 2, mientras que un passe-partout universal y ajustable completa la gama y permite la adaptación a la mayoría de los demás tipos de luminarias cuadradas de muchos fabricantes. El kit de retroadaptación LED tradicional se suministra con una amplia gama de ópticas adaptadas a la aplicación, que permiten la sustitución punto a punto de las fuentes de luz convencionales. Su plataforma LED optimizada para Ledgine de alto rendimiento permite un importante ahorro de costes en comparación con el alumbrado público convencional y ofrece un corto periodo de amortización. El kit de retroadaptación LED Heritage ofrece una amplia gama de temperaturas de color cálido estándar, lo que ayuda a garantizar que la instalación conserve la atmósfera cálida de las lámparas de sodio. El kit de retroadaptación LED Heritage está diseñado para clientes que buscan formas de reducir sus costes energéticos y de mantenimiento con una solución fácil de instalar, al tiempo que conservan la estética histórica de sus instalaciones. También prepara las luminarias para futuras actualizaciones.

Ventajas

  • Solución específica o ajustable, preparada para actualizaciones futuras: diseñada para durar y dar cabida a los cambios tecnológicos

  • Luminaria energéticamente eficiente: ahorro energético de hasta un 40 - 60 % en comparación con las antiguas instalaciones convencionales

Características

  • Kit de recambio LED IP66 de controlador y unidad óptica para la máxima seguridad y fiabilidad durante una larga vida útil

  • Fácil adaptación a cualquier luminaria tradicional cuadrada: passe-partout específico (familias de productos Villa, Jargeau y Micenas 1 y 2) o ajustable (para luminarias con dimensiones internas de entre 305x305 mm y 405x405 mm)

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Áreas residenciales
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • Con la excepción de la integración de este producto en las luminarias Philips Jargeau, Villa o Micenas 1, variantes convencionales o LED, Signify N.V. no acepta ninguna responsabilidad en lo que se refiere a la fijación mecánica de este producto en ninguna otra luminaria ni en ninguna otra construcción de montaje, ni tampoco a ningún otro aspecto relacionado con la fijación. Es responsabilidad exclusiva del cliente asegurarse de que este producto se monta y fija de manera segura y confiable.

Descargas