Descripción del producto
D380 mm, Aluminio, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Fuente de alimentación (On/Off), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Haz ancho, Mate, Poliestireno, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor