Colombia - Español

Philips Línea troncal CoreLine gen2.5

Las innovadoras líneas de luz LED nunca han sido tan simples

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine Trunking Gen2 es un sistema de línea de luz diseñado para la simplicidad. Viene en una variedad de longitudes, paquetes de flujo luminoso y formas de haz de luz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. CoreLine Trunking gen2, fácil de usar e integrar con focos y sensores, proporciona una iluminación constante y de alta calidad con protección adicional contra la entrada accidental de agua. El innovador sistema también es fácil de ensamblar e instalar para reacondicionamientos y renovaciones más rápidos

Ventajas

  • Simplicidad: arquitectura fácil de entender

  • Amplia cartera de productos que incluye opciones de iluminación de emergencia

Características

  • Arquitectura intuitiva de una sola capa: solo se requieren dos 12NC para crear una línea

  • Variedad de 3 longitudes, cada una con 3 paquetes de flujo

Aplicaciones

  • Venta de alimentos y grandes tiendas
  • Fábricas
  • Depósitos

Descargas