Colombia - Español

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco

ST210T 39S/840 PSU WB WH

Descripción del producto

Track projector, Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Haz de luz ancho, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102054
Código de pedido completo: 871869998273700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102054 es_CO pdf 267.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102054_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102054_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB