Philips RCS750 cuadrado de 3 circuitos

Sistema de carril cuadrado de 3 circuitos RCS750: flexible y multifuncional

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de carril cuadrado de 3 circuitos RCS750 está compuesto por un carril de aluminio sólido disponible en longitudes de 1, 2, 3 y 4 m con cuatro conductores eléctricos. Es posible crear cualquier configuración de forma fácil: horizontal o vertical, montada sobre el techo o en él, sobre la pared o sobre paneles independientes. El sistema también se puede utilizar como estructura flotante. Todos los luminarios poseen una fuente de energía independiente y se pueden encender o apagar a elección. Se pueden mover fácilmente para cambiar la iluminación y presentación. De esta manera, se puede crear un sistema de carril multifuncional para iluminación de acento, así como de publicidad suspendida y material decorativo. También se encuentran disponibles una variedad de adaptadores, conectores de fuente de alimentación y accesorios de montaje

Ventajas

  • Sistema de carril de 3 circuitos para usuarios profesionales, que permite crear la configuración necesaria con relativa facilidad.

  • Todos los luminarios poseen un interruptor de energía independiente de forma que se puedan mover fácilmente, por ejemplo, para crear atmósferas cambiantes en vidrieras o interiores de negocios.

Características

  • Se puede utilizar con todas las dicroicas LED Philips de carril 3C

  • Disponible en longitudes de 1, 2, 3 y 4 m

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Iluminación arquitectónica de interior

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet RCS750 cuadrado de 3 circuitos es_CO pdf 368.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-RCS750 cuadrado de 3 circuitos
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB