Philips Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2

La combinación correcta de diseño elegante, rendimiento y valor para el comercio minorista y la hotelería

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El proyector Essential SmartBright ST033T es un producto económico diseñado para el comercio masivo. Está diseñado para reemplazar los proyectores halógenos y basados en estándares CDM para aplicaciones minoristas y de hotelería. Esta luminario basada en riel ayuda a los minoristas a dejar que sus productos se destaquen o resalten ciertos objetos. El diseño limpio y contemporáneo con controlador integrado hace que el proyector Essential SmartBright sea relevante para muchas aplicaciones. La elección de 2 colores en blanco y negro ayuda al minorista a elegir los productos que mejor se adapten al entorno de la tienda. En comparación con su antecesor, no solo es rentable, sino también un diseño de producto más elegante y ligero.

Ventajas

  • Reducción de los costos de funcionamiento gracias al ahorro de energía y a una mayor vida útil, en comparación con los proyectores convencionales basados en el estándar CDM

  • Producto con una buena relación calidad-precio para aplicaciones minoristas en el mercado masivo

Características

  • Diseño discreto con acabado en blanco o negro

  • La potencia luminosa oscila entre 600-2800 Lm.

Aplicaciones

  • Moda
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2 es_CO pdf 310.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2
Diversos activos - Software Plugins