Colombia - Español

Philips Borde StoreFlux gen3, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 58 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Blanco, IP20

GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

Descripción del producto

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 8000 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505102206
Código de pedido completo: 872016901225700

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    2 unidades
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Especificación
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Signify Circle

Descargas