Philips GreenPerform Waterproof +5

GreenPerform Waterproof +5: 5 beneficios extra, más valor

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Como todas las luminarias de la serie GreenPerform, GreenPerform Waterproof +5 ofrece un excelente ahorro de energía, una larga duración, un buen rendimiento óptico y un diseño robusto. GreenPerform Waterproof +5 ofrece una iluminación superior del piso, alta eficiencia de 150 a 154 lm/W, protección IP66, montaje rápido en sitio y mantenimiento fácil. Elige las lámparas GreenPerform Waterproof +5 para una gran variedad de espacios industriales y de oficina.

Ventajas

  • Excelente ahorro de energía

  • Iluminación de piso superior

Características

  • Hasta 154 lm/W

  • Vida útil de 50 000 horas (L70B50 a 25 °C)

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Depósitos
  • Fábricas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof +5 es_CO pdf 311.1 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Waterproof +5 pdf 1.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof +5
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Waterproof +5
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform Waterproof +5 zip 108.2 kB