Colombia - Español

Philips ActiStar

Activa tu potencial infinito, ActiStar

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips ActiStar hereda y desarrolla las ventajas constantes de los reflectores de la marca Philips a un nuevo nivel de rendimiento para iluminar áreas amplias y campos deportivos recreativos con la mejor tecnología LED de su clase. Es una nueva solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación, como canchas deportivas recreativas, patios de contenedores y puertos, plataformas y grandes áreas industriales, carreteras de enlace, etc. ActiStar energizará las instalaciones deportivas con uniformidad y podrá mejorar la seguridad de las carreteras de enlace, al maximizar la eficacia. Diseño optimizado para reequipamiento 1:1 en tamaño compacto con menor peso, amplia variedad de ópticas, alta calidad de fabricación. Puede proporcionar suficiente luz con mayor eficacia e incorpora la mejor fuente de luz LED de su clase, un sistema óptico modular, un disipador de calor y un controlador en una carcasa de una sola pieza que cumple con los estándares de seguridad reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor de riguroso diseño incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente fiabilidad. El rendimiento de iluminación superior y una mayor duración para activar su potencial infinito, ActiStar.

Ventajas

  • Diseño optimizado para reequipamiento 1:1

  • Amplia variedad de ópticas para aplicaciones de zonas amplias, carreteras y deportes

Características

  • La marca Philips significa alta calidad, elegancia y estética.

  • Amplia variedad de ópticas para deportes, carreteras y aplicaciones de área para satisfacer múltiples necesidades.

Aplicaciones

  • Rampas aeroportuarias
  • Puertos y depósitos de contenedores
  • Grandes áreas industriales/zonas de estacionamiento
  • Autopistas y terminales de transporte
  • Estadios de deportes recreativos
  • Carretera de enlace
  • Proyección general

Descargas