Philips MasterConnect, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 3500 K, 2000 lm, 70000 hora(s)

14T8/48-835/IF20/MC IA 10/1

Descripción del producto

MasterConnect, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 3500 K, 2000 lm, 70000 hora(s), 142.00 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929002051804

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002051804 es_CO pdf 745.1 kB

Folletos

Hoja de especificaciones
Spec_Sheet_929002051804_14T848-835IF20MC-IA-101 pdf 809.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002051804_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002051804_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 14T8/48-835/IF20/MC IA 10/1 IES 8.4 kB