Philips MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 100-277 V, 10 W, 17-18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 100-277 V, 10 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 hora(s), 105 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929003557812
Código de pedido completo: 871951446931000

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003557812 es_CO pdf 628.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003557812_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003557812_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8 IES 8.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-MainsT8-COMF-2167-Ref-929003557712 pdf 656.4 kB