Colombia - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T5, 1200 mm, 24 W, 4000 K, 3500 lm, 50000 hora(s)

24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T5, 1200 mm, 24 W, 4000 K, 3500 lm, 50000 hora(s), 145.00 lm/W, G5, Plástico

Código de pedido: 929001283904

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto