Philips FlexFit (Hybrid UL Type A + B) T8

Presentamos las lámparas LED T8 FlexFit (UL híbrido Tipos A + B) de Philips. Funcionan como una lámpara de instalación simple (UL Tipo A) o de derivación de balasto (UL Tipo B).

Productos

Producto Comparar
7,5
1.050
1.050
1.100
1.100
1.100
3000
3500
4000
5000
6500
G13

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips FlexFit (UL híbrido Tipos A + B) están diseñadas pensando en el cliente para brindar flexibilidad de instalación. La lámpara FlexFit se puede enchufar y usar (UL Tipo A) u operar con un cable directo de dos extremos (UL Tipo B). Al igual que con todos los productos de Philips, la familia de lámparas FlexFit es compatible con más balastos que cualquier otro fabricante, lo que brinda tranquilidad al cliente durante la instalación. Además, la larga vida útil (50,000 horas) ofrece costos reducidos de mantenimiento y reemplazo. Si el balasto falla, solo corte el balasto del sistema y conecte el tubo directamente al voltaje de línea (120-277 V).

Ventajas

  • FlexFit es una lámpara para dos aplicaciones y funciona como lámpara UL Tipo A o UL Tipo B

  • Opciones para enchufar y usar o de dos extremos para ofrecer la instalación más sencilla y rápida en cualquiera de las dos configuraciones

Características

  • Más del 40 % de ahorro energético en comparación con las lámparas fluorescentes tradicionales

  • Vida útil entregada: índice de vida promedio de 50,000 horas

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Oficinas
  • Escuelas

Descargas