Philips CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 7.5, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1050 lm, 1050 lm, 1100 lm, 1100 lm, 1100 lm, 50000 hora(s)
7.5T8/COR/24-5CCT/FF11/G/DIM 25/1
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 7.5, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1050 lm, 1050 lm, 1100 lm, 1100 lm, 1100 lm, 50000 hora(s), 141 lm/W, G13, Cristal
Especificaciones
- Tapa-base G13
- Vida útil nominal 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 50.000
- Lighting Technology LEDtube