Philips LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 160 W, HPI 400W, E40, 6500 K, 25000 lm, 50000 hora(s)

TForce HB 160W E40 865 WB Sensor LA

Descripción del producto

LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 160 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 25000 lm, 50000 hora(s), 156.00 lm/W

Código de pedido: 929002282112
Código de pedido completo: 871869976657300

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002282112 es_CO pdf 598.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002282112_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002282112_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce HB 160W E40 865 WB Sensor LA IES 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-7165398-Ref-929002281912 pdf 680.5 kB