Philips LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s)

TForce HB 140W E40 840 WB LA

Descripción del producto

LED Highbay, Highbay, Emergencia/red eléctrica, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W

Código de pedido: 929002281712
Código de pedido completo: 871869973266000

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002281712 es_CO pdf 595.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 978.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002281712_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002281712_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce HB 140W E40 840 WB LA IES 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-7165398-Ref-929002281912 pdf 680.5 kB