Saque a relucir la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño
Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.
Menor inversión inicial para la sustitución de PAR30 de LED CDM
Hasta 43 % más ahorro de energía en comparación con lámparas CDM estándar
Fácil retrofit a lámparas CDM PAR30L con base E27
Prácticamente no emite calor y no causa decoloración