Colombia - Español

Philips LED PAR38

Todo lo que le gusta de un PAR38 halógeno con las ventajas de los LED. Haga que su mercancía o espacio se destaque sin ninguna distracción.

Productos

PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27
PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27
929003516512
PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27
PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27
929003516612

Información de la familia de productos

Descripción

Los puntos LED de Philips con un solo haz óptico proporcionan un haz limpio que está libre de sombras con ángulos de haz de 8 a 40 grados para adaptarse a todas las aplicaciones de iluminación general.

Ventajas

  • Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas

  • Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés, recepciones
  • Museos, exhibiciones
  • Comercio

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED PAR38 es_CO pdf 217.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED PAR38
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED PAR38
Diversos activos - Software Plugins