Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot929001240108 | 5 | 400 | 2700 | GU5.3 | ||
5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot929001240208 | 5 | 435 | 6500 | GU5.3 |
2 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.
Ventajas
Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas tradicionales
Costos de mantenimiento más bajos
Características
Fácil renovación
Vida útil de hasta 15 000 horas