Philips Tira MASTER LED

Tira LED delgada que ofrece luz de gran calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde 5 paquetes lumínicos/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Ventajas

  • Calidad de luz superior: excelente reproducción de color y constancia de color excepcionalmente buena

  • Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.

Características

  • Calidad de luz superior: CRI 90, SDCM 3

  • Gama completa de productos: opciones de 500 lm, 1,000 lm, 1,500 lm, 2,000 lm, 2,500 lm, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K y 6,500 K

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tira MASTER LED es_CO pdf 253.9 kB
Documentación adicional
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-Tira MASTER LED
Diversos activos - Visuals