Philips Lámparas LED versión estándar

La solución de lámpara LED asequible

Productos

LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX
LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX
929002428342
LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX
LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX
929002428442

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Ventajas

  • Con un diseño puro y elegante, esta lámpara es el reemplazo perfecto para tus lámparas mate convencionales

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

Características

  • Fácil renovación con conectores E27 existentes

  • Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas de luz LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés
  • Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámparas LED versión estándar es_CO pdf 184.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámparas LED versión estándar
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Lámparas LED versión estándar
Diversos activos - Software Plugins