Chile - Español

Philips CoreLine montada en superficie

CoreLine montado en superficie: fácil instalación, excelente iluminación

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas empotrables de montaje superficial CoreLine de Philips cumplen la promesa de CoreLine de luminarios innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. Estos LED de alta calidad están diseñados para sustituir a los sistemas de iluminación de montaje superficial existentes con tecnología T8 o T5. Esta familia CoreLine también presenta una nueva e innovadora opción de múltiples emisiones de lúmenes en un solo luminario, denominada MultiLumen. El ahorro instantáneo de energía y una vida útil más larga la convierten en una solución de iluminación LED de montaje superficial respetuosa con el medio ambiente y que ahorra costos. Con un conector rápido, nuestros sistemas de iluminación de montaje superficial SM136V son fáciles y rápidos de instalar. La gama también incluye luminarios Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, que son totalmente compatibles con las puertas de enlace, los sensores y el software Interact.

Ventajas

  • MultiLumen: la elección de diferentes emisiones de lúmenes en un solo luminario

  • El nuevo conector ofrece una instalación rápida y sencilla

Características

  • MultiLumen: diferentes emisiones de lúmenes que van desde 2,800 lúmenes a 4,300 lúmenes en un solo luminario

  • Conector fácil de usar para una instalación más rápida: conector rápido o conector Wieland

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Centros de salud
  • Educación

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

  • Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Descargas