Philips KeyLine, montado en superficie y suspendido, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU

Descripción del producto

L1200 mm; H70 mm, Aluminio, Aluminio, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz medio, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK06 | 1 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 910925868359
Código de pedido completo: 871951462423800

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase C sin piezas reparables, no reparable
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Unclassified

Descargas