Chile - Español

Philips Iluminación de emergencia LED

La familia de luminarios de emergencia proporciona la mejor solución económica para todas sus necesidades generales sin reducir la calidad y el rendimiento.

Productos

Producto Comparar
100
220
6500
2
-

Información de la familia de productos

Descripción

El luminario Philips LED Emergency es una línea económica de unidades remotas de iluminación de emergencia que proporcionan una solución para aplicaciones comerciales y minoristas con un presupuesto sensible al precio sin comprometer la calidad y la apariencia.

Ventajas

  • Reflector de alta eficacia que proporciona distribución lumínica excelente

  • Los focos ajustables brindan mayor flexibilidad al producto

Características

  • Voltaje: 120-277 V

  • Indicador LED con estado de carga de la batería y un botón para verificación manual de funcionamiento

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Industrias

Advertencia y seguridad

  • Producto para uso en interiores

  • Asegúrate de que el cable a tierra esté conectado correctamente

Descargas