Philips Emergency Twin Spot, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
Descripción del producto
300x287.5mm; H68.5 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señal (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Acalanado, Cubierta de policarbonato estabilizada para UV, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK07 | 2 J reforzado, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 3 polos, Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- -
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Tipo de motor de fuente de luz
- LED
- Etiqueta de Servicio
- No
- Período de garantía
- 5 años