Philips CoreLine impermeable G3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 3000 K, Simétrico, Transparente, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200
Nuevo
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Lumen, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 28.5 W, 16.6 W, 154 lm/W, 156 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Simétrico, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 6 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Unclassified