Philips PowerBalance gen2, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, UGR16
RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3400 lm, 25 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho, Reflector blanco, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Superficie emisora con protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones