Philips CoreLine Luz empotrable delgada, Surface-mounted, 11 W, D171 mm, 1100 lm, 3000 K, Ópalo, IP20/44
DN145C LED10S/830 PSU II WH
Descripción del producto
Surface-mounted, D171 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Superficie, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Montaje Superficie
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años