Philips Regleta CoreLine, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Ópalo, IP20, TW1-ready

BN126C LED100S/840 PSU L1800

Descripción del producto

L1800 mm, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo de haz de luz de 120°, Ópalo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 911401835184
Código de pedido completo: 871951494890799

Descargas