Philips Regleta CoreLine, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Ópalo, IP20, TW1-ready
BN126C LED22S/840 PSU L600
Descripción del producto
L600 mm, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo de haz de luz de 120°, Ópalo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)