Chile - Español

Philips Regleta CoreLine, 48 W, 19 W, L1200 mm, 2500 lm, 4100 lm, 6400 lm, 4000 K, Ópalo, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Lumen, 2500 lm, 4100 lm, 6400 lm, 48 W, 19 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo de haz de luz de 120°, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 911401816685
Código de pedido completo: 872016950051899

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200 txt 5.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401816685 es_CL pdf 370.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
BN126C LED25 41 64S/840 PSU L1200 pdf 1.2 MB
Instrucciones de instalación
CoreLine batten BN126C All in, installation instruction pdf 1.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401816685_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401816685_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200 IES
Archivo Revit
Revit file - 911401816685 REVIT
Dialux
ULD File - BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED25 41 64S 840 PSU L1200 911401816685 pdf 622.9 kB