Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 1862 lm, 3000 K, CRI80, Distribución simétrica, Clase de seguridad II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Plateado, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con DynaDimer y flujo luminoso constante (integrada), Flujo luminoso constante con atenuación LumiStep de 6 horas, 1862 lm, 32.5 W, 61 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución simétrica, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, La protección contra sobretensión de la luminaria en el nivel de un modo diferencial de 6 kV y 6 kV de modo normal, Bloque de conexión con tornillos de 5 polos

Código de pedido: 910500991011
Código de pedido completo: 871829190610000

Descargas