Chile - Español

Philips Subsistema del panel solar

Paneles solares para la iluminación solar.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gama de paneles solares de 20 W a 325 W especialmente diseñados para la iluminación solar vial, la iluminación de proyección y los sistemas solares internos de Philips

Ventajas

  • Sólida calidad administrada por la disciplina de calidad de Philips, suministrada por fabricantes de primer nivel

  • Personalización disponible

Características

  • Conectores con excelente resistencia al desgaste y a los rayos UV para operaciones en entornos hostiles.

  • A prueba de factores ambientales según IP67

Aplicaciones

  • Iluminación solar vial
  • Iluminación solar de proyección
  • Sistemas solares para interiores

Descargas