Chile - Español

Philips TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: iluminación de túnel versátil, de alto rendimiento y de larga duración

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Muchas autoridades de túneles tienen instalaciones de iluminación de túneles anticuadas que necesitan ser reemplazadas urgentemente, pero solo tienen un presupuesto limitado para lograrlo. TubePoint Gen2 es la solución perfecta. Es la solución rentable que es el resultado de años de experiencia en iluminación de túneles e iluminación de paso subterráneo, combinada con las últimas tecnologías. Con su diseño modular y arquitectura LED de última generación, TubePoint Gen2 es un luminario versátil y rentable que cumple con los requisitos de iluminación de túneles más estrictos. Fabricadas con componentes de la más alta calidad diseñados específicamente para túneles, estos luminarios de túnel prometen una larga vida útil, un gran rendimiento y bajos costos de mantenimiento. La eficiencia de iluminación y la amplia variedad de ópticas significan que la cantidad de luminarios necesarios para una instalación se puede reducir significativamente en comparación con las soluciones convencionales. Y una relación alta de lúmenes por vatio a nivel del sistema mejora el costo total de propiedad. TubePoint Gen2 es parte de la solución TotalTunnel para iluminación completa de túneles. Una solución en la que puedes confiar para una iluminación versátil y de alto rendimiento en túneles de tráfico.

Ventajas

  • Gama de luminarios versátiles adecuadas para todo tipo de túneles de tráfico

  • Solución LED económica para esquemas de iluminación de túneles de fuente de punto

Características

  • Amplia gama de paquetes de lúmenes y ópticas

  • Opciones de montaje y de conectividad

Aplicaciones

  • Túnel
  • Paso subterráneo

Descargas