Chile - Español

Philips LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13

Descripción del producto

LEDtube, T8, 1200 mm, 16 W, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W, G13

Código de pedido: 929002351940
Código de pedido completo: 694793919172700

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002351940 es_CL pdf 795.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002351940_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929002351940_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13 ies 18.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929001184608-EPD pdf 784.4 kB