Chile - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 10 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 60000 hora(s)

MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 10 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 60000 hora(s), 160 lm/W, G13, Plástico, RG0

Código de pedido: 929003806408
Código de pedido completo: 872016931603400

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    60.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003806408 es_CL pdf 803.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003806408_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003806408_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8 IES 10.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003806108-EPD pdf 723.7 kB