Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient con plástico reciclado
Para sustentabilidad y rendimiento superior
Información de la familia de productos
Descripción
Con el aumento de los precios de la energía y el apoyo del Pacto Verde de la UE a las renovaciones energéticamente eficientes, muchas empresas están buscando hacer su iluminación más sostenible. El nuevo Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 es un verdadero avance en el camino hacia una iluminación más sostenible. Reemplaza su tubo fluorescente actual o tubo LED directamente y ofrece de inmediato una gran reducción de costos de energía, ¡así como una vida útil mucho más larga!
Ventajas
Rendimiento absoluto en ahorro de electricidad: hasta un 44 % en comparación con el tubo LED estándar
Rendimiento fiable hasta de 100,000 horas
Características
La ultra eficiencia logra una increíble calificación de eficiencia energética de clase A
Fabricado con un promedio del 40% de plástico reciclado después del consumo