Philips MASTER, LEDtube, T5, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 139.00 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, SDCM 6, SVM 2.1, IP20, SVM 2.1, PstLM 0.18

Código de pedido: 929002420908
Código de pedido completo: 871869978349500

Descargas