Chile - Español

Philips LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, RG1

Código de pedido: 929003759312
Código de pedido completo: 872016930313300

Especificaciones

  • Tapa-base
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Período de garantía
    1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003759312 es_CL pdf 794.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003759312_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003759312_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003759412 pdf 741.0 kB