Chile - Español

Philips CorePro, LED, PL-C, HF, 147.5 mm, 9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C, HF, 147.5 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 100.00 lm/W, EEL F, G24q-3, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929001200902
Código de pedido completo: 871869654117300

Especificaciones

  • Tapa-base
    G24q-3
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Familia

Producto