Chile - Español

Philips MASTER TL5 High Output

La iluminación fluorescente más brillante del mundo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El Tubo TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) proporciona un gran flujo luminoso. El TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una gran producción de luz y ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Ventajas

  • Permite la miniaturización del sistema y la máxima libertad de diseño de la luminaria

  • Las longitudes del tubo permiten una adaptación sencilla a los sistemas de módulos de techo

Características

  • Un 40 % más delgado que los tubos TL-D

  • Diseñada para una gran producción de luz y miniaturización del sistema

Aplicaciones

  • La combinación del tubo compacto y un paquete de gran flujo luminoso de MASTER TL5 HO ofrece oportunidades emocionantes para la iluminación arquitectónica y soluciones personalizadas
  • Ofrece soluciones económicas con iluminación de techos altos en comercios, industrias y tiendas departamentales
  • El gran flujo luminoso proporciona resultados óptimos en luminarias colgantes estéticas y de montaje sobre mobiliario en oficinas, talleres, restaurantes y zonas de recepción

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe un tubo, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe un tubo, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas