Chile - Español

Philips Cebadores de seguridad

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Rango de cebadores interruptores de brillo azul para encender lámparas fluorescentes con balastos electromagnéticos. Arrancador de 2 pines en recipiente de plástico (policarbonato retardante de llama) y condensador de supresión de interferencias de radio

Ventajas

  • La calidad superior asegura un funcionamiento sin inconvenientes; la cantidad de reemplazos tempranos extremadamente baja reduce los costos de mantenimiento

  • El funcionamiento seguro de fin de vida útil previene problemas de seguridad

Características

  • Fiabilidad superior con menos de 100 fallas tempranas por cada millón de productos (<100 ppm)

  • Fiabilidad superior con 12 000 activaciones garantizadas

Aplicaciones

  • Encendido de lámparas fluorescentes de todas las marcas con balastos electromagnéticos convencionales que utilizan lámparas TL-D (T8), TL (T12), TL mini y PL-L
  • Los cebadores S2 son aptos para aplicaciones únicas de 110/130 V 4-22 W, aplicaciones únicas de 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W y aplicaciones en serie de 220/240 V 4-22 W. Se recomienda para aplicaciones únicas de 220/240 V 18 W para un rendimiento óptimo
  • Los cebadores S10 son aptos para aplicaciones únicas de 220/240 V 13, 4-65 W. Se requiere para aplicaciones únicas de 220/240 V 13 W

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Cebadores de seguridad es_CL pdf 439.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Cebadores de seguridad
Diversos activos - Visuals