Philips TUV PL-S

TUV PL-S - Solución compacta para aplicaciones residenciales

Productos

Producto Comparar
TUV PL-S 9W/4P

TUV PL-S 9W/4P

927901904007
8,6
-
-
-
2G7

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas TUV PL-S son lámparas compactas de UV-C que emiten un pico a 254 Nm. El tamaño compacto de la lámpara permite un diseño de sistema pequeño y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV PL-S ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Gracias a la base de la lámpara de un solo extremo, es fácil el reemplazo de lámpara.

Ventajas

  • Salida controlada de UV-C en la vida útil de la lámpara

  • Gran eficacia del sistema

Características

  • Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UV-C)

  • El recubrimiento interno de protección asegura una producción UV constante durante toda la vida útil de la lámpara

Aplicaciones

  • Unidades de agua potable residenciales
  • Unidades de agua de estanque
  • Unidades de tratamiento de agua
  • Manipuladores de aire independientes

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

  • PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.

Descargas