Chile - Español

Signify Dynalite Interfaces de usuario

Una representación sobresaliente del sistema de control de iluminación más avanzado.

Productos

PABP-Corona

PABP-Corona

913703035309
PABP-Corona-Eng

PABP-Corona-Eng

913703035409
PATP

PATP

913703050809
DACM-DyNet (DyNet communication module)

DACM-DyNet (DyNet communication module)

913703072809
PDTS

PDTS

913703092309
DADP-Corona

DADP-Corona

913703272009
DADPA-WW-X

DADPA-WW-X

913703273809
PDTS

PDTS

913703334309

Información de la familia de productos

Descripción

Las interfaces en red de Dynalite se comunican directamente con los controladores de carga y otros dispositivos en la red DyNet. Cuentan con sensores integrados de temperatura y humedad, y pueden realizar una amplia variedad de funciones, como recuperar preajustes, conmutar, atenuar, controlar el color, agrupar habitaciones, deshabilitar paneles, así como controlar servicios integrados como sistemas audiovisuales, motores de persianas y cortinas, ventiladores y la temperatura del sistema de climatización.

Ventajas

  • Opciones de diseño flexibles

  • Etiquetado personalizado

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Industrial
  • Educación
  • Centros de salud
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas