Chile - Español

Signify Dynalite Controladores de carga

Reciben instrucciones de la red y ajustan sus salidas controladas cuando se requiera.

Productos

DMBC110

DMBC110

913703030009
DMRC210

DMRC210

913703050009
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

913703061209
DDBC320-DALI

DDBC320-DALI

913703079709
DDMIDC8

DDMIDC8

913703081109
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

913703243009
DDRC420FR

DDRC420FR

913703244609
DDC116-UL

DDC116-UL

913703376709

Información de la familia de productos

Descripción

La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.

Ventajas

  • Diseño fuerte

  • Amplia gama de capacidades y canales

Aplicaciones

  • Industrial
  • Educación
  • Centros de salud
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas