Philips Controladores de carga Dynalite

Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
DMBC110

DMBC110

913703030009
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

913703061209
DDBC120

DDBC120

913703685109

Información de la familia de productos

Descripción

La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Industrial
    • Educación
    • Centros de salud
    • Tiendas minoristas
    • Hotelería

    Descargas