Philips Dynalite Controladores de carga Dynalite
Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control
Productos
| Producto | Comparar | |
|---|---|---|
DMBC110913703030009 | ||
DDLEDC605GL913703061209 | ||
DDBC120913703685109 |
Información de la familia de productos
Descripción
La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.